Lue lisää tuotteidemme toiminnasta ja eduista erityyppisissä ilmastoinnissa – ilma- ja jäähdytysyksiköistä nestejäähdytykseen ja kotelon lämmitykseen.
Air cooling
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 2,900 W at ∆T = 10 K
- The heat inside the enclosure is dissipated into the surroundings via a forced airflow (air exchange)
- Air routing inside the enclosure may be at both the extracting and discharging end
Benefits:
- Highly versatile as a result of different design variants – standard, EMC and EC technology
- Tool-free work (installing on enclosure, making electrical connections, quickly replacing filter mats)
- Lower energy costs due to shorter running time in the case of fan-and-filter units with efficient EC motor
- Integrated interface for easy monitoring and control of fan speed/operation in the case of EC fans
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 3,100 W at ∆T = 10 K
- The heat inside the enclosure is dissipated into the surroundings via a forced airflow (air exchange)
Benefits:
- Highly versatile as a result of different design variants – standard and EC technology
- Simple assembly and maintenance (innovative clamp fixing, plug terminal ensures easy electrical connection, filter mats can be replaced quickly)
- High protection category of IP 55 as standard
- Excellent efficiency and integrated interface for speed regulation and fan monitoring in the case of EC fans
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 900 W at ∆T = 10 K
- Unlike fans, the air/air heat exchanger consists of two closed circuits
- Instead of external air flowing through the enclosure, external and internal air flow through the heat exchanger fins according to the cross-flow principle
- The heat in the internal air is absorbed by the external air without any direct contact, which means a high protection category can be achieved, as the contaminated external air does not come into direct contact with the air inside the enclosure
Benefits:
- Reduced maintenance thanks to separate control of internal and external fans
- Easy cleaning thanks to a removable heat exchanger module
- Longer maintenance intervals, which reduces servicing costs
Cooling units
Toimintatapa:
- Poisjohdettava tehotappio jopa 80 W L35/L35:llä
- Peltier-jäähdytin toimii lämpösähköisellä periaatteella, jonka mukaan sähköinen virtavuo aiheuttaa tietyissä olosuhteissa lämpötilaeron kahden metallisen johtimen välillä
Edit:
- Ympäristöä säästävä, koska minkäänlaiset kaasut tai kylmäaineet aivät ole tarpeellisia
- Lähes huoltoa tarvitsematon käyttö
- Korkea säätötarkkuus
- Sijainnista riippumaton asennus (paitsi kattoasennus)
Toimintatapa:
- Poisjohdettava tehonmenetys jopa 5800 W L35/L35:llä
- Kylmäaineen (jäähdytysaine R134a) avulla kotelossa oleva ilma jäähdytetään erillisessä sisäisessä ja ulkoisessa kierrossa ja lämpö siirretään ympäristöön
- Koska koteloon ei joudu ulkoilmaa, päästään korkeaan kotelointiluokkaan
Edut:
- Joustavasti käytettävissä erilaisina muunnelmina: teräslevy (standardiversio), ruostumaton teräs ja ulkoilmakäyttö
- Keskimäärin 75 % energiasäästöjä innovatiiivisen hybriditeknologian ansiosta
- Komponenteilla pitempi käyttöikä tarpeeseen sovitetun jäähdytyksen (PID-säätö) ansiosta
- Käyttömukavuutta kosketusnäytöillä ja älykkäillä rajapinnoilla
- Yksinkertainen asennus yhtenäisten asennusaukotusten ja asennusapuvälineiden avulla
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 3,950 W at L35/L35
- Using a cooling medium (refrigerant R134a), the air in the enclosure is cooled in a separate internal and external circuit, and the heat is dissipated into the surroundings
- Because external air does not enter the enclosure, a high protection category is achieved
Benefits:
- Highly versatile and can be used all over the world thanks to different design variants in sheet steel (standard), stainless steel, NEMA 4x and NEMA 3R/4
- Minimal maintenance as a result of nano-coating and integrated condensate evaporation
- Longer service life for components in the enclosure and for cooling units thanks to the use of efficient components such as fans and compressors
- Energy efficiency thanks to Eco-mode control – the evaporator fan is deactivated in line with requirements based on the internal enclosure temperature
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 2,500 W at L35/L35
- Using a cooling medium (refrigerant R134a), the air in the enclosure is cooled in a separate internal and external circuit, and the heat is dissipated into the surroundings
- Because external air does not enter the enclosure, a high protection category is achieved
Benefits:
- Highly versatile, as all cooling modules can be individually combined with any climate control door
- Easy retrofitting – the existing door can be replaced without any machining and while the system is operational
- Energy efficiency thanks to Eco-mode control – the evaporator fan is deactivated in line with requirements based on the internal enclosure temperature
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 1,300 W at L35/L35
- Combination of an enclosure and a cooling unit
- Using a cooling medium (refrigerant R134a), the air in the enclosure is cooled in a separate internal and external circuit, and the heat is dissipated into the surroundings
- Because external air does not enter the enclosure, a high protection category is achieved
Benefits:
- The perfect symbiosis of the VX25 baying enclosure system and Blue e+ cooling unit reduces the amount of planning work required
- The cooling unit can be easily pulled out to the front for easy maintenance
- No assembly work required – the cooling unit, door-operated switch and connection cabling are installed ready to connect
Liquid cooling
Toimintatapa:
- Poisjohdettava tehonmenetys jopa 7000 W L35/W10:llä ja 500 l/h:lla
- Sisäinen ja ulkoinen kierto erillään, näin saavutetaan korkea kotelointiluokka
- Jäähdytysaine on näissä laitteissa yleensä vesi
- Suljettu vesikierto järjestää laitteelle jäähdytettyä vettä
- Paluujäähdyttimenä voidaan (keskitetysti) käyttää nestejäähdytintä
Edut:
- Joustavasti käytettävissä erilaisten kokoonpanomuunnelmien ansiosta: vettä kuljettavat osat ruostumatonta terästä (1.4571) tai kuparia/messinkiä (Cu/CuZn), Hygienic Design
- Mukavat ja joustavat vesiliitäntämahdollisuudet
- Kaikki Comfort-säädöllä varustetut laitteet varustetaan energiansäästön tehostamiseksi Eco Mode -säädöllä: tuuletin kytkeytyy käyttötarpeen mukaisesti pois päältä kytkentäkaapin sisälämpötilasta riippuen
Toimintatapa:
- Poisjohdettava tehonmenetys jopa 9500 W L35/W10:llä ja 2000 l/h:lla
- Sisäinen ja ulkoinen kierto erillään, näin saavutetaan korkea kotelointiluokka
- Jäähdytysaine on näissä laitteissa yleensä vesi
- Suljettu vesikierto järjestää laitteelle jäähdytettyä vettä
- Paluujäähdyttimenä voidaan (keskitetysti) käyttää nestejäähdytintä
Edut:
- Joustavat vesiliitäntämahdollisuudet laitteen ylä- tai alaosaan
- Joustava pystyttäminen mahdollista, koska voidaan luoda ilman ulostulo molemmille puolille 5 kW:n teholla tai vain yhdelle puolelle 10 kW:n teholla
- Kaikki Comfort-säädöllä varustetut laitteet varustetaan energiansäästön tehostamiseksi Eco Mode -säädöllä: tuuletin kytkeytyy käyttötarpeen mukaisesti pois päältä kytkentäkaapin sisälämpötilasta riippuen
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 5,500 W at Tw18/Tu35
- A chiller is a product that uses a liquid medium (water, oil, etc.) to remove heat from a consumer
- This liquid can be circulated by a heat exchanger to cool devices or another process flow (such as air or process water)
Benefits:
- High energy efficiency and reduction of carbon footprint by up to 70% thanks to innovative DC inverter technology and lower coolant use
- Highly versatile thanks to a wide temperature range of -5 °C to +50 °C
- Extremely reliable operation thanks to integrated safety functions
- Easy monitoring using remote monitoring via the IoT interface
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 25,000 W at Tw18/Tu32
- A chiller is a product that uses a liquid medium (water, oil, etc.) to remove heat from a consumer
- This liquid can be circulated by a heat exchanger to cool devices or another process flow (such as air or process water)
Benefits:
- Reduced quantity of refrigerant thanks to micro-channel technology
- Touch display for easy and convenient user guidance
- Extremely reliable operation thanks to integrated safety functions
- Pre-configured options reduce delivery times
Operation:
- Heat loss to be dissipated up to 25,000 W at Tw18/Tu35
- A chiller is a product that uses a liquid medium (water, oil, etc.) to remove heat from a consumer
- This liquid can be circulated by a heat exchanger to cool devices or another process flow (such as air or process water)
Benefits:
- Highly reliable thanks to icing protection
- One version for two frequencies = international compatibility
- Reduced quantity of refrigerant thanks to micro-channel technology
- Extremely reliable operation thanks to integrated safety functions
Enclosure heater
Operation:
- The PTC elements used in all Rittal enclosure heaters automatically regulate their resistance and thus their thermal output based on the temperature
Benefits:
- Self-regulating PTC technology for optimum regulation of thermal output
- Protection against condensation in the enclosure
- Consistent heat distribution to prevent heat pockets
- Easy assembly thanks to quick-connecting terminal for tool-free electrical connection (spring clamp terminal)