Apua päätöksentekoon

Miten löydän sopivan ilmastointiratkaisun?

Mutkikkaiden tuotantoprosessien toteuttamiseksi kytkentäkaappeihin asennetaan herkkiä, yhä suorituskykyisempiä komponentteja, joiden käyttöiän kannalta oikea ilmastointi on ratkaisevan tärkeää.

Mutta mikä ilmastointimenetelmä soveltuu parhaiten juuri sinun laitteistollesi?

Nestejäähdytys ilma-/vesilämmönvaihtimella vai jäähdytys jäähdyttimellä tai ympäristön ilmalla? Vai tarvitsetko kytkentäkaappiin lämmittimen? Jotta löydät laitteistoosi sopivan, energiatehokkaan ilmastointiratkaisun, sinun täytyy tarkastella kokonaisvaltaisesti, koska tulee kiinnittää huomiota moniin näkökohtiin. Kuten laitteistosi sijainnin ympäristöolosuhteet. Onko kosteaa? Pölyistä? Kuumaa? Ja millaista jäähdytystehoa ylipäätään tarvitaan?

Myös sellaiset tekijät kuin pystytystapa (vapaasti seisova tai integroitu), lämmönpoisto (passiivinen tai aktiivinen) ja sallittu melutaso on luonnollisista syistä otettava huomioon.

Tiesitkö jo...?

... , että voit nostaa kytkentäkaapin komponenttien käyttöikää merkittävässä määrin oikeanlaisen ilmastoinnin avulla?

Kytkentäkaappien kasvava pakkaustiheys voi nostaa tehonmenetyksiä kaapeissa valtavasti!

Nyrkkisääntö: Käyttölämpötilan nostaminen 10°C:lla lyhentää käyttöikää puolella ja kaksinkertaistaa seisokkien määrän.

Kenttätutkimus

Rittal selvitti kenttätutkimuksella noin 400 kohteessa, miten ilmastointiratkaisut tyypillisesti asennetaan teollisuuden käytännön työssä. Tällöin ilmeni lukuisia virheitä, jotka olisi optimaalisesti suunnittelemalla voitu välttää oikeilla työkaluilla.

Jotta tehokkaat ilmastointiratkaisut saavat optimaalisen tehon mahdollisimman pienellä energiankulutuksella, ilmastointi tulee suunnitella oikein.

Tyypillisiä väärän ilmastoinnin aiheuttamia vikoja:

  • 64 %:lla rakennelmista lämpimät komponentit eivät osuneet ilmavirtaan ilmastointilaitteen ulostulo- ja sisäänmenoaukkojen välissä
  • 50 %:ia tarkastelluista laitteista käytetään alle 20 %:n käyttöasteella
  • 93 %:lla rakennelmista ei ole asennettuna tai järjestettynä kohdennettua kylmäilmareittiä
  • 40 %:lla laitteista oli vahvasti likaantuneet suodatinmatot eikä niitä ollut huollettu riittävästi
  • 18 %:lla rakennelmista ilmastointilaitteen ulostulo- ja sisäänmenoaukko eivät olleet vapaita esteistä
  • 19 %:lla rakennelmista oli ilmaoikosulkuja

Katsaus ilmastointitapoihin ympäristön olojen mukaan

Erilaiset ilmastointitavat erottuvat monenlaisten ominaisuuksien perusteella ja tarjoavat monipuolisia etuja.

Ympäristön ilmaa jäähdyttämiseen käyttävät laitteet soveltuvat erinomaisesti lämpökuormitusten erityisen taloudelliseen poistoon. Edellytyksenä on suhteellisen puhdas ympäristön ilma, jonka lämpötila on kytkentäkaapin halutun sisälämpötilan alapuolella.

Edellytykset:

  • Käyttö suhteellisen puhtaassa ympäristöilmassa
  • Ympäristön lämpötila, joka on alhaisempi kuin toivottu kytkentäkaapin sisälämpötila

Edut:

  • Erityisen energiatehokas
  • Asennus edullisesti ja nopeasti
  • Asiakkaalla ei tarvitse olla omaa infrastruktuuria

Jäähdyttimien avulla kytkentäkaapin sisälämpötila pysyy tasaisena riippumatta ympäristön lämpötilasta. Ilmanohjauksella voidaan yksilöidä ratkaisu. Kahden toisistaan erotetun kierron ansiosta kaappiin ei pääse kosteutta ja epäpuhtauksia ympäristöstä.

Edellytykset:

  • Käyttö myös lämpimässä tai runsaspölyisessä ilmaympäristössä
  • Ympäristön lämpötila yhtä korkea tai korkeampi kuin toivottu kytkentäkaapin sisälämpötila

Edut:

  • Kahden erillisen kierron ansiosta kaappiin ei tunkeudu pölyä
  • Kytkentäkaapin sisälämpötila pysyy vakiotasolla
  • Erityisen energiatehokasta innovatiivisen Blue e+ -kylmälaitesarjan ansiosta

Tehokasta nestejäähdytystä käytetään aina, kun tarvitaan suurta jäähdytyskuormaa - esimerkiksi prosessien ja koneiden jäähdytyksessä tai jos käytetään ilma-vesilämmönsiirtimiä koteloiden lämpöhäviöiden poistamiseen. Jäähdytystuotannon ja prosessijäähdytyksen tilallinen erottaminen voidaan toteuttaa nestejäähdytysjärjestelmillä.

Vaatimukset:

  • Soveltuu myös käytettäväksi syövyttävässä tai öljyisessä ympäröivässä ilmassa.
  • Ympäristön lämpötila voi olla korkeampi tai matalampi kuin lämpötila kotelon sisällä.
  • Jäähdytysveden saanti on varmistettava asennuspaikalla.

Hyödyt:

  • Poikkeuksellinen lämpötilatarkkuus (veden vakiolämpötila).
  • Voidaan jäähdyttää sekä koteloita että työstökoneita
  • Soveltuu myös erittäin korkeisiin ympäristön lämpötiloihin
  • Lämmönvaihdin ja jäähdytin voidaan helposti pitää erillään toisistaan, joten hukkalämpöä ei synny tilassa

Kondensaatio on erityinen riski ohjauselektroniikalle, erityisesti ulkotiloissa. Eri teholuokkien avulla varmistetaan, että oikea lämpöteho on aina käytettävissä.

Vaatimukset:

  • Ei vaatimuksia, jotka liittyvät kotelon ulkopuolella olevaan ulkoilmaan/lämpötilaan.

Hyödyt:

  • Jakaa lämpimän sisäilman tasaisesti
  • Vältetään epänormaalit lämpötilat kytkinlaitteissa.
  • Kondensaation estäminen suojaa korroosiolta.

Laaja valikoima erinomaisesti yhteensopivia ilmastointikomponentteja, jotka vastaavat täydellisesti erityisvaatimuksiisi - kohdennetusta ilmanohjauksesta ja laitteiden tarkasta ohjauksesta aina sopiviin lisätarvikkeisiin.

Edut:

  • Seuranta, ohjaus ja yksilöllinen ilmanohjaus voivat lisätä ilmastointikomponenttien tehokkuutta ja luotettavuutta entisestään.

Siirry tuotteeseen

How can you reduce your carbon footprint and save hard cash?

Joskus energiatehokkaiden kotelointi- ja prosessi-ilmastointiratkaisujen huolto voi riittää. Monissa tapauksissa vanhat laitteet kannattaa korvata uusilla, energiatehokkailla ratkaisuilla.


Sekä ylläpitokustannuksissa että energiankulutuksessa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. 
 

Further videos:

Blue e+ -integraatioratkaisu ja kattokiinnitys

Tutustu jäähdytysyksiköiden integroinnin etuihin VX25:ssä ja kattoon asennettavassa vaihtoehdossa.

1,6 kW Blue e+ -jäähdytysyksikkö

Tutustu kompaktien kotelojärjestelmien uuden sujkupolven suorituskyvyn etuihin.

Blue e+ chiller

Tutustu maailman tehokkaimpaan jäähdyttimien sarjaan.

Katolle asennettava tuuletin

Katso lisää Rittalin kattopuhaltimien toiminnasta ja eduista.

Lataa muita aineistoja:

Tehokkaisiin ulkoratkaisuihin

TopTherm Blue e seinään asennettava jäähdytysyksikkö, UL-tyyppi 3R/4

Maailman ensimmäinen

e+-periaate

Blue e+ kattoon asennettava jäähdytysyksikkö

VX25-integrointiratkaisu

Blue e+ -jäähdytin

e+-periaatteella

Blue e -jäähdytysyksiköiden digitaalinen päivitys

Blue e IoT-sovitin

Erittäin tehokas tarveperusteinen jäähdytys Blur e -jäähdytin

Blue e -jäähdytin

Perustuu uuteen NEC 2017 -standardiin

Konehyväksynnät Pohjois-Amerikassa

References

Bosch Rexroth

50 prosenttia vähemmän energiantarvetta

Työstökoneiden energiantarvetta ei pidä aliarvioida. Vain 15 prosenttia tarpeesta menee kytkentäkaapin ja karojen jäähdytykseen. Se, että energiankulutus laskee huomattavasti Rittalin uusien Blue e+ -nestejäähdyttimien ansiosta, on osoitettu...

Xylem Services GmbH

Käyttökustannusten laskemista Rittalin Blue e+ -jäähdyttimillä

Kytkentälaitteiston jäähdytykseen Xylem Services GmbH käyttää siksi Rittalin Blue e+ -sarjan jäähdyttimiä ja säästää näin viisinumeroisen summan.

Ford Motorenwerke

Jäähdyttimien huolto- ja tehokkuustarkastuksessa on paljon säästömahdollisuuksia

Kölnin Ford-moottoritehtaalla tapahtui yhden vuoden aikana useita laitteistoseisokkeja, jotka johtuivat viallisista jäähdyttimistä. Rittalin tarjous valmistajista riippumattomasta kaikkien jäähdyttimien inventoinnista ja tähän liittyvästä mahdollisten...