Vesiteollisuus

Kriittisen infrastruktuurin suojaus

Täydellinen suoja kriittisille infrastruktuureille

Ulkokaappiratkaisut vesiteollisuudelle

Vedenotto ja käsittely, jätehuolto ja kiertotalous ovat maailmanlaajuisesti tärkeitä aiheita. Jos seisokkeja halutaan välttää, sähkölaitteille on annettava ensiluokkainen suoja – varsinkin ulkotiloissa.

Digitalisointi on luonut edellytykset älykkäälle vesihuollolle, mikä puolestaan ​​edellyttää lukuisia ulkomittaus- ja ohjausjärjestelmiä, esimerkiksi:

Koska käyttövalmius on järjestelmän kannalta tärkeä asia, Rittal kiinnittää erityistä huomiota kaikkien komponenttien korkeaan kestävyyteen. Sopivimman materiaalin valinta, huippulaatu ja virheetön valmistus varmistavat, että laitteistosi on suojattu luotettavasti ja pysyvästi kaikilta ulkoisilta vaikutuksilta.

Kaikissa Rittalin ratkaisuissa kiinnitetään erityistä huomiota aggressiivisten kemikaalien, kuten kloorin, kestävyyteen, koska asianmukainen korroosiosuojaus on ainoa tapa taata pitkä käyttöikä.

Environment 3

Ympäristö 3

Outdoor Advanced

Monet vesihuollon, jätehuollon ja kiertotalouden ulkokäyttöön liittyvät sovellukset voidaan liittää asennusympäristöön 3. Perustus toimii kosteuden esteenä alhaalta ja antaa tarvittavan vakauden kestämään kovia tuulia. Esimerkiksi kalteva katto suojaa koteloita sateelta, seisovalta vedeltä ja muilta ylhäältä tulevilta saasteilta.

Tyypillinen ratkaisu

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Muovikaapit AX

Muovikaapit AX

AX-muovikotelot, joissa on valinnaisesti laiteikkuna, soveltuvat erinomaisesti ulkokäyttöön. Kotelon sisäpinnoissa olevien kiinnityspisteiden ansiosta saavutetaan lisää asennustilaa esim....

Ulkojäähdytin

Roiskevesisuoja nostaa kotelointiluokkaa.

Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskevesisuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskevesisuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.

Ulkojäähdytin

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla...

Lämmittimet

Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen...

Ulkokaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...