Ulkoratkaisut uusiutuvalle energialle

Energian siirtymisen turvaaminen

Suojaus sähkökatkoja vastaan

Ulkokotelot uusiutuvalle energialle

Uusiutuvien energiamuotojen laajentamiselle ei ole vaihtoehtoa. Ilmastonmuutoksen, nykyisen poliittisen tilanteen ja kasvavan sähkön kysynnän taustalla tämä resursseja säästävä energiateollisuuden ala on tulossa tärkeämmäksi kuin koskaan. Tuuliturbiinien ja aurinkosähkölaitteistojen luotettava toiminta on järjestelmän kannalta olennaista ja vaatii ensiluokkaista suojausta.

Rittal tarjoaa kestäviä koteloita ja yhteensopivia ilmastointijärjestelmiä, jotka suojaavat laitteistosi optimaalisesti ilkivaltaa ja sääolosuhteita vastaan. Laadukkaat ulkokaappiratkaisut ovat saatavilla modulaarisena järjestelmänä nopealla toimituksella.

Tämä varmistaa esimerkiksi sovellustesi luotettavuuden

  • Invertterijärjestelmät
  • Järjestelmät turbiinin siipien valvontaan tai aurinkoenergiatilan valvontaan
  • AC-jakelujärjestelmät
  • ja monet muut

Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa sopivan ratkaisun konfiguroinnin jokaiseen ympäristöön, valmiina toimitettavaksi nopealla toimitusajalla.

Aurinkovoimaasennuksissa tai tuulivoimaloissa optimaalinen pinnan suojaus on ratkaiseva tekijä kotelon pitkän käyttöiän kannalta. Äärimmäisissä tapauksissa aurinkovoimalaitteistot autiomaassa ovat alttiina jatkuvalle hiekan kulumiselle. Offshore-tuuliturbiinien on kestettävä suolapitoista meri-ilmaa ja vaadittava korkeimman tason korroosiosuojausta.

Erityistä huomiota kiinnitetään asennusten ilmastointijärjestelmiin. Lämpötilojen ja auringon säteilyn vaihtelut johtavat kondensoitumiseen. Vastauksena Rittal tarjoaa valikoiman energiatehokkaita jäähdytysyksiköitä, kotelon lämmittimiä ja kestäviä koteloratkaisuja – kokonaisvaltaista suojausta laitteistoillesi. Ja se on ympäristöystävällisen ja tulevaisuuteen suuntautuneen virtalähteen edellytys.

Ympäristö 1, 3 ja 4 

Indoor Advanced Protectionista Outdoor Extremeen 

Tuulivoimalalaitteita asennetaan sekä ympäristöön 1 kuuluville suoja-alueille että Outdoor Extreme -luokan ympäristöihin. Aurinkovoimaasennukset altistuvat usein olosuhteille, jotka luokitellaan ympäristöön 3. Rittal tarjoaa jokaiseen ympäristöön sopivan ratkaisun, jossa on erilaisia ​​materiaaleja ja eri tasoinen suojaus korroosiota ja luvatonta pääsyä vastaan ​​– täsmälleen yksilöllisten vaatimusten mukaan.

"

Tyypillisiä ratkaisuja uusiutuvalle energialle

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla...

Ulkojäähdytin

TopTherm-suodatintuulettimet

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Lämmittimet

Kytkentäkaapin lämmitin tuulettimella

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen...