Televiestintäinfrastruktuuriin vaikuttavat ongelmat vaikuttavat välittömästi palvelun luotettavuuteen. Toimivat laajakaista- ja mobiiliverkot ovat välttämättömiä sekä yrityksille että yksityisille tilaajille. Videoneuvottelut, etätyö, IoT – kaikki riippuu vakaasta yhteydestä. Maksimaalinen suoja infrastruktuurille on siten ratkaiseva kaikilla jokapäiväisen elämän osa-alueilla.
Rittal tarjoaa vakiona ulkokotelot ja asianmukaiset ilmastoinnin ominaisuudet, jotka tarjoavat maksimaalisen suojan järjestelmillesi ja laitteillesi ulkona. Olipa kyse
- FTTH – kuitu kotiin
- FTTC – kuitu reunakiveyteen tai
- FTTX – kuitu X:ään,
Hyödyt ratkaisuistamme, jotka ovat tyypillisesti saatavilla vain 24/48 tunnin sisällä ja pystyt suojaamaan infrastruktuurisi parhaalla mahdollisella tavalla joka paikassa.
Suojaus ilkivallalta ja luvattomalta käytöltä on erittäin tärkeää televiestintäteollisuudessa, joten koteloilla on oltava korkea kestävyys.
Samalla ulkoratkaisujen on kestettävä epäsuotuisat ja ankarat sääolosuhteet. Rittalin kotelot ovat vaikuttavia; niillä on pitkä käyttöikä ja ne leikkaavat käyttökustannuksia..
Environment 4
Outdoor Extreme
Telecommunication infrastructure is usually found in publicly accessible areas, and is at risk of both potential access by unauthorised persons as well as severe weather conditions and aggressive and corrosive substances. High-end enclosures with resistance ratings that prevent access and offer maximum corrosion protection represent the answer to these challenges of Environment 4.