Prosessiteollisuuden ulkokotelot

Maksimaalinen suoja laitteellesi

Järjestelmän maksimaalinen käytettävyys on välttämätöntä

Ulkokaappiratkaisu prosessiteollisuudelle

Prosessiteollisuudessa yksittäisen komponentin vika aiheuttaa usein koko prosessin pysähtymisen. Laitoksia ja laitteita on siis suojattava mahdollisimman hyvin, erityisesti ulkona. 

Modulaarisella järjestelmällä, joka sisältää  kotelointi- ja ilmastointijärjestelmät, Rittal tarjoaa sinulle sopivan ratkaisun kaikkiin yksittäisiin sovelluksiisi, esimerkiksi:

  • putkilinjan virtausmittauksia varten
  • hajautetuille ohjausjärjestelmille
  • LNG-sektorin I/O-etäjärjestelmille

Kun kyse on räjähdyssuojauksesta, sinun on noudatettava useita kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä. Testattujen standardien mukaisten ratkaisujen ja kaikkien asiaankuuluvien hyväksyntöjen avulla Rittal tarjoaa sinulle ulkokoteloita ja vastaavia ilmastointijärjestelmiä maailmanlaajuiseen käyttöön – nopeasti ja luotettavasti.

Ex-kotelomme on suunniteltu käytettäväksi Ex-vyöhykkeillä 1 ja 2, ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Laajat lämpötilanvaihtelut vaativat maksimaalista kestävyyttä ja joustavuutta. Samaan aikaan laaja valikoima jäähdytysyksiköitä, jäähdyttimiä, tuuletin- ja suodatinyksiköitä ja lämmittimiä mahdollistavat sopivan ilmastointiratkaisun valitsemisen yksilöllisiin tarpeisiisi.

Environment 3

Ympäristö 3

Outdoor Advanced

Prosessiteollisuudessa monet laitosjärjestelmät ja -asennukset sijaitsevat Ex-vyöhykkeen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että kotelot ovat alttiina sekä säälle että syövyttävän ilmakehän vaikutuksille. Yksi ratkaisu on asentaa sääkatos ja korkea korroosiosuoja asennusympäristön 3 mukaisesti.

Tyypillisiä ratkaisuja prosessiteollisuudelle

Ex-kotelot

Ex-kotelot

Monipuoliset tyhjät kotelot ruostumattomasta teräksestä ja muovista kemian ja petrokemian teollisuudelle ja offshore-laitteistoille.

Muovikaapit AX

Muovikaapit AX

AX-muovikotelot, joissa on valinnaisesti laiteikkuna, soveltuvat erinomaisesti ulkokäyttöön. Kotelon sisäpinnoissa olevien kiinnityspisteiden ansiosta saavutetaan lisää asennustilaa esim....

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Lämmittimet

Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen...