Uusiutuvien energialähteiden yhä suurempi osuus teholähteiden yhdistelmässä ja kuluttajien, kuten sähköajoneuvojen, nopea kasvu tekee energian varastointijärjestelmistä entistä tärkeämpiä.
Rittalin ulkokotelot tarjoavat optimaalisen suojan akkujärjestelmillesi. Yksilöllisesti konfiguroitavia ulkokaappiratkaisuja on saatavana vakiotuotteina, ja ne voidaan toimittaa nopealla aikataululla.
Tämä varmistaa esimerkiksi kaikkien sovelluksiesi jatkuvan luotettavuuden
- omakulutuksen optimointia varten
- kuormitushuippua varten
- latausaseman ohjaukseen
Energian varastointijärjestelmät on suojattava optimaalisesti ilkivaltaa ja sääolosuhteita vastaan. Vain silloin häiriötön toiminta taataan. Rittal tarjoaa ihanteellisen ratkaisun jokaiseen säilytyskäyttöön. Rittal suunnittelee yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa keskusinfrastruktuurin elementtejä tarvittavin järjestelmätestatuin komponentein.
Ympäristö 1–3
Advanced Protection Indoor to Outdoor Advanced
Energian varastointijärjestelmiä asennetaan mitä erilaisimpiin paikkoihin. Esimerkiksi monikerroksinen pysäköintialue tarjoaa suojan asennusympäristön 1 mukaisesti. Sen sijaan osana aurinkotilaa säilytysjärjestelmiä käytetään vähemmän suojatuissa ympäristöissä luokkien Outdoor Light tai Outdoor Advanced. Rittal vastaa yksilöllisiin tarpeisiisi erilaisilla ratkaisuilla, joissa käytetään erilaisia materiaaleja ja eri tasoisia suojaustasoja korroosiota ja luvatonta pääsyä vastaan – turvallisesti ja turvallisesti kaikissa ympäristöissä.