Virtakiskojen työstäminen Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Oikea työkalu virtakiskojen työstöön. Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Tyyny Stanssien ja matriisien avulla virtakiskoihin voidaan työstää pyöreitä reikiä, joiden halkaisija on 6,6–21,5 mm. Lisätietoja Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Pistin Matriiseja käytetään yhdessä kulloisenkin yhteensopivan meistin kanssa. Niiden avulla virtakiskoihin voidaan tehdä pyöreitä lävistyksiä. Lisätietoja Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Jalkakytkin Jalkakytkin ml. liitoskaapeli laitteiden käyttämiseen CW 120-S ‑tuotesarjan virtakiskojen työstössä. Lisätietoja Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Hydraulisylinteri Hydrauliikkasylinteri soveltuu reikien tekemiseen teräslevyihin ja ruostumattomaan teräkseen. Käytetään yhdessä hydraulipumpun tai CW 120-M:n kanssa. Lisätietoja Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Hydrauliikkaletku Hydrauliletkun ja hydraulisylinterin yhdistelmä mahdollistaa pyöreiden, neliöiden ja suorakulmaisten aukkojen lävistämisen teräslevyyn ja ruostumattomaan teräkseen. Käytetään yhdessä hydraulipumpun... Lisätietoja Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Tukirulla virtakiskoihin Tukirulla helpottaa virkakiskojen leikkaamista CW 120-S -yksiköllä. Lisätietoja Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Meisti ja matriisi pitkittäisaukoille Enintään 21 x 18 mm pitkittäisreikien tekemiseen virtakiskoihin. Lisätietoja Lisävarusteet virtakiskojen työstöön Lävistystyökalujen lisävarusteet For punching round, square and rectangular cut-outs. Lisätietoja