Lävistystyökalut Lävistystyökalujen lisävarusteet For punching round, square and rectangular cut-outs. Lävistystyökalujen lisävarusteet Levyaukot ruostumattomasta teräksestä tehdylle levylle jaolla Hole punch for stainless steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Lisätietoja Lävistystyökalujen lisävarusteet Levyaukot teräslevylle ilman jakoa Hole punch for sheet steel for punching out round, rectangular or square cut-outs and special contours. Lisätietoja Lävistystyökalujen lisävarusteet Lävistin teräslevylle jaolla Hole punch for sheet steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Lisätietoja Lävistystyökalujen lisävarusteet Vetoruuvi Tension screws as accessories for the hole-punch tools. Variably available with or without ball bearing. Lisätietoja Lävistystyökalujen lisävarusteet Urapihdit Kytkinaukon pyörähdyksenestokolon lävistys helposti, säästää aikaa viilaamiselta. Mahdolliset urakoot 3,2 mm ja 4,8 mm. Lisätietoja