Kattolevy IP 2X, tuuletusaukolla VX, VX IT

Til.nro: SV 9681866

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9681866
Tuotekuvaus
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Build-up height
72 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,02 kg
Bruttopaino
6,78 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177926721
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
VX Roof plate, Wdepth 600x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet