Tuote poistetaan: 30.1.2020
- Tuotenumero:
- CM 5001.310
- Tuotekuvaus
- Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Helppo asentaa myös jälkikäteen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Ulkoasennuksia varten suosittelemme kaapin varustamista sadekatoksella. Näin suojataan oven ja kaapin välinen aukko vedeltä sekä saadaan suoja UV-säteilyä vastaan.
- Muun kokoisia ja muille kaappityypeille sopivia sadekatoksia (2. tunnus IEC 60 529:n mukaan) ei voi asentaa ulkotiloihin tai vastaaviin olosuhteisiin asennettavaan kaappiin.
- Ympäristöolosuhteiden mukaan tarvitaan lisätoimia
- Sopii:
- Kaappityyppi: CM
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,453 kg
- Bruttopaino
- 5,74 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177526242
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- CM sade-/tuuletuskatto
- Dokumentaatiot
- Info sheet