kaapelinläpivientilaipat kattolevyille, metriset porausaihiot, tiivistyskalvot, läpivientiyhteet, tai umpinaiset.
- Til.nro:
- SV 9665785
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Yksinkertaiseen ja turvalliseen kaapeliläpivientiin kattoalueella.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Tiiviste
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Syvyys: 160 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,388 kg
- Bruttopaino
- 2,645 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- Läpivientilevy vp=4kpl