Kaapelien läpivientilaippa kattolevylle

Tuotenumero: SV 9665.770

kaapelinläpivientilaipat kattolevyille, metriset porausaihiot, tiivistyskalvot, läpivientiyhteet, tai umpinaiset.

Tuotenumero:
SV 9665.770
Rakenne
tiivistekalvoilla 32 x Ø 7–16 mm, 4 x Ø 10–20 mm, 3 x Ø 14–26 mm
Tuotekuvaus
Yksinkertaiseen ja turvalliseen kaapeliläpivientiin kattoalueella.
Materiaali
Eristemateriaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. Tiiviste
Mitat
Leveys: 250 mm
Syvyys: 160 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,341 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177382466
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
Kaapelinläpivientilaippa tiivistekalv.