- Til.nro:
- DK 7826889
- Rakenne
- Kaksiosainen, kaapeliläpiviennillä
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 72 mm korkea kattolevy, tuuletusaukot joka sivulla, kumiprofiili kaapelien sisäänvientiä varten. Kaksiosainen rakenne kaapelien sisäänviennillä mahdollistaa helpon jälkiasennuksen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,999 kg
- Bruttopaino
- 11,578 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177345423
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
Kattolevy 2-os 800x800 ilmast.