- Til.nro:
- SZ 2514600
- Rakenne
- oven leveydestä 600 mm alkaen
- Hyödyt
- Akryyli-ikkuna voidaan lyhentää haluttuun mittaan pieniä ovia varten.
- Toimitus
- 2 pidikettä kaksipuolisella teipillä
Akryyli-ikkuna
Kiinnitystarvikkeet
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitys molemmin puolin oven reikälistaan
- Ruuvikiinnitys toiselta puolelta, toinen puoli liimattu tai kokonaan liimattu.
- Sopii:
- Korkeus: ≥ 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,573 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Tuotekuvaus
-
Kaaviotasku AE 600