Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Til.nro: TS 4594000

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.

Til.nro:
TS 4594000
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot
Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
290 mm
Sopii ovileveyksille
400 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 400 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon leveys 300 mm
AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
In door width 400 mm
Asennusmahdollisuudet AX, 3-osainen
Kotelon syvyys 473 mm
TS-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 400 mm
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs
Jalustan syvyys 400 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6-mutterien kanssa
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
AX
AX muovi
Seinäkotelo AX, 3-osainen
Sopii:
VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
2,94 kg
Bruttopaino
3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS Asennuslista, TS-, VX SE-, TP -kaapeille, oven leveydellä: 400 mm, P: 290 mm
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat