Turvakahva numerokoodilla

Tuotenumero: DK 7200.800

Joustava kulunvalvonta yksilöllisen 3-numeroisen koodin avulla ilman avainta.

Tuotenumero:
DK 7200.800
Tuotekuvaus
Joustava kulunvalvonta yksilöllisen 3-numeroisen koodin avulla ilman avainta tai Master-Key-toiminnon avulla käytettäessä lisäksi 40 tai 45 mm:n puoliprofiilisylinteriä (DIN 18 252), riippumaton numerokoodista.
Väri
RAL 7035
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,85 kg
Bruttopaino
0,92 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177260009
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
Komfortkahva RAL7035 koodilukk
Dokumentaatiot
Ohjeet