Komfort-kahva TS-, TS IT-, VX-, SE-, PC-, IW-kaappeihin

Til.nro: TS 8611.045

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.

Til.nro:
TS 8611.045
Rakenne
varmuuslukkopesällä, lukko E1
Tuotekuvaus
Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Toimitus ilman avainta.
Asennusohje
Asennukseen TS-, VX SE -laiteoveen, PC:n alapuoliseen oveen, IW-design-oveen tarvitaan kahva-adapteri
Ohje tilausnumerosta
Vain autoteollisuudelle: VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
Sopii kotelotyypille
TS
TS IT
VX SE
PC-kaappi
IW
TS 8 ruostumatonta terästä
SE ruostumatonta terästä
EL 3-osainen 18–21 U
Seinäkotelo AX, 3-osainen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,585 kg
Bruttopaino
0,591 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177460911
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
Komfortkahva RAL 7035 vw e1
Dokumentaatiot
Ohjeet