avainjärjestelmä

Til.nro: SZ 2484.000

Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.

Til.nro:
SZ 2484.000
Rakenne
D
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pituus
47 mm
Lukko
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Sopii kotelotyypille
IW-kotelo PC-tornille
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,019 kg
Bruttopaino
0,03 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177024755
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
Lukkopesä 3mm kaksoislehti