- Til.nro:
 
- SZ 2460650
 
- Rakenne
 
- A 
 
- Materiaali
 
- Painevalettu sinkki 
 
- Pituus
 
- 27 mm 
 
- Asennus kahvajärjestelmään
 
- AX-Komfort-kahva 
 
- AX-Mini-Komfort-kahva 
 
- Ergoform-S-vakiokahva 
 
- Ergoform-S-vakiokahva muovisiin KS-kytkentäkaappeihin 
 
- Lukko
 
- avainjärjestelmä: 6,5 mm kolmikanta (CNOMO) 
 
- Sopii kotelotyypille
 
- KX E-Box 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- Ohjauskotelot AX 
 
- AX muovi 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- TP-keski- ja -yläosa 
 
- TP-alaosat 
 
- Yksittäispulpetin TP kansi 
 
- Yksittäispulpetin TP ovi 
 
- TP-yleispulpetti 
 
- CX-yksittäispulpetti 
 
- Pulpetin yläosa CX 
 
- CX-pulpetin keskiosa 
 
- CX-pulpetin alaosa 
 
- Pakkausyksikkö
 
- 1 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 0,019 kg
 
- Bruttopaino
 
- 0,021 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177220331 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Tuotekuvaus
 
- 
Lukkopesä (CNOMO)