- Tuotenumero:
- FT 2740.000
- Tuotekuvaus
- AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin Kehysrakenteen sisäpuolella kulmakiinnittimet, 3 mm alumiinilevyä, kiinnitetty sisältäpäin ja tiivistetty kehystä vasten.
- Materiaali
- Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
- Toimitus
- Alumiinirunko
Ohjauslevy
Saranat
Kiinnitystuet
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Ohje
- Asennettaessa ove sijaan tarvitaan salpalukitusta
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 200 mm
Korkeus: = 300 mm
- Mitat
- Leveys: 197 mm
Korkeus: 297 mm
Syvyys: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Leveys: 143 mm
Korkeus: 243 mm
- Kalustettava pinta
- Leveys: 127 mm
Korkeus: 227 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Voidaan käyttää AE-malleissa vain takaseinässä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,237 kg
- Bruttopaino
- 1,42 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177031838
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
Ohjaustaulu 197x297x34