Pölysuojalista VX, TS, VX SE

Til.nro: SZ 2425100

Estämään pölyn kertyminen oven ja kaapin ylemmän vaakaprofiilin väliin. Pölysuojalistassa on tilaa merkinnöille ja yrityksen logolle.

Til.nro:
SZ 2425100
Tuotekuvaus
Pölysuojalista estää pölyn kertymisen oven yläreunan päälle oven ja kaapin ylemmän vaakaprofiilin väliin. Pölysuojalistassa on tilaa merkinnöille ja yrityksen logolle.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. läpinäkyvän suojamuovin tekstiliuskoja varten (korkeus 29,5 mm).
Ohje
Voidaan käyttää myös yhdessä ylhäällä olevan rivityspeiteprofiilin kanssa
Mitat
Pituus: 800 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,61 kg
Bruttopaino
0,62 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SZ Pölysuojalista, VX-, TS-, VX SE -kaapeille, P: 800 mm
Dokumentaatiot
Info sheet