EMC-läpivientiholkit

Tuotenumero: SZ 2843.250

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

Tuotenumero:
SZ 2843.250
Rakenne
Läpivientiholkit, metriset
Tuotekuvaus
Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojapunos säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
Materiaali
Messinki
Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely
Niklattu
Ohje
Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
Min. kaapelihalkaisija
11 mm
Maks. kaapelihalkaisija
17 mm
Kotelointiluokka IP69K
IP 69K
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68
Näytön läpimitta (min.)
8 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,28 kg
Bruttopaino
0,3 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177233669
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
Holkkitiiviste EMC M25 5kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet