Laitehylly, kiinteä asennus TS, VX SE, PC, IW, valmius tuuletinlaajennussarjalle

Til.nro: PC 8800.900

Asennus suoraan kaapin pystyprofiiliin. Ripustetaan ja kiinnitetään neljän esiasennetun ruuvin avulla.

Til.nro:
PC 8800.900
Tuotekuvaus
Ripustetaan ja kiinnitetään neljän esiasennetun ruuvin avulla.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7015
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
Kuormitettavuus
40 kg tasokuorma, staattinen
Ohje
kaapeille ilman asennuslevyä
Pohjapinta-ala
Leveys: 507 mm
Syvyys: 550 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
VX SE
PC
IW
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,396 kg
Bruttopaino
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177263086
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Laitehylly kiinteä 600mm 50kg