- Tuotenumero:
- DK 7394.035
- Tuotekuvaus
- Suojattujen RJ 45 -liittimien asennukseen. Kytkentäpaneelin aukotukset ja takaosa ovat sähköä johtavia, jotta asennettavien liittimien ja kytkentäpaneelin sekä sinkittyjen 482,6 mm:n (19") profiilikiskojen välille muodostuu kontakti. Vedonpoistosankojen DK 7610.000 tai DK 7611.000 asennus on mahdollista.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Väri
- Etupuoli: RAL 7035
Takaosa: kromatoitu - Asennuspaikkojen lukumäärä
- 16
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- :
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,33 kg
- Bruttopaino
- 0,38 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112