Valokuitujen liitäntäkotelo, 1 U

Tuotenumero: DK 7241.500

Valokuitukasettien asennukseen. Valokuitukaapelien jaottomaan johdotukseen.

Tuotenumero:
DK 7241.500
Tuotekuvaus
Valokuitukaapelien jaottomaan johdotukseen. Kaapeliniput voidaan sitoa takaosan vedonpoistohammastukseen. Kaapelien ohjaukseen ja ylipitkien kaapelien säilytystä varten kotelossa on 4 itseliimautuvaa ohjauspidikettä.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntäkotelo
Ohjauspidike
Kiinnitystarvikkeet kytkentäpaneelille
Asennussyvyys
250 mm
Korkeusyksiköt
1 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,5 kg
Bruttopaino
1,684 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177221314
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Tuotekuvaus
FIBRE OPTIC BREAK OUT BOX 1U