- Til.nro:
 - DK 7152005
 - Tuotekuvaus
 - Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
 - Materiaali
 - Teräslevy
 - Väri
 - RAL 9005
 - Build-up height
 - 88 mm
 - Mitat
 - Leveys: 482,6 mm
 - Korkeusyksiköt
 - 2 U
 - Pakkausyksikkö
 - 2 kpl
 - Nettopaino
 - 1,092 kg
 - Bruttopaino
 - 1,292 kg
 - PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 - 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
 - Ohje PCF-luokkaan
 - Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
 - Tullitariffinimike
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177492110
 - ETIM 9
 - EC000456
 - ECLASS 8.0
 - 27189217
 - Tuotekuvaus
 - DK peitelevy 2U RAL 9005 2kpl