- Til.nro:
- DK 7151.005
- Tuotekuvaus
- Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Build-up height
- 44 mm
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,594 kg
- Bruttopaino
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177492103
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- Peitelevy 1U RAL9005 vp=2kpl