Jousimutterit ruuveilla T-uraprofiilille

Tuotenumero: DK 7000.990

M6 x 10 mm T-uraprofiiliin, saadaan järjestelmälisävarusteiden joustava ja varma asennus T-uraprofiilikiskoihin.

Tuotenumero:
DK 7000.990
Rakenne
Torx-kanta 30
Tuotekuvaus
Jousimutterit takaavat järjestelmälisävarusteiden joustavan ja varman asennuksen T-uraprofiilikiskoihin.
Toimitus
Jousimutterit
Ruuvit, itsekiinnittyvät
Mitat
Kierre: M6
Kierrepituus: 10 mm
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,349 kg
Tullitariffinimike
73181692
EAN
4028177122581
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Tuotekuvaus
Jousimutteri M6x12mm vp=50kpl