Tuote poistetaan: 31.10.2021
- Tuotenumero:
- DK 7827.800
- Tuotekuvaus
- Asennus 800 mm:n levyisiin kaappeihin: Asennussarjaan sisältyy 4 kpl syvyyssuuntaisia kiskoja profiilikiskojen asentamiseen. Yksi vakiopakkaus riittää yhden tai kahden tuumaisen kiinnitystason kokoamiseen. Erittäin raskaita rakenteita varten suositellaan lisäksi syvyyssuuntaista tukikiskoa keskelle. Etupuolen aukotus helpottaa kaapelien ohjaamista täysasennuksessa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 5,276 kg
- Bruttopaino
- 5,554 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261