Asennuskulma TS L-mallisille profiilikiskoille, TS, 482,6 mm (19")

Til.nro: DK 7827480

Johdinohjaukselle vapaata sivutilaa, syvyyssäädettävä kiinnitys pitkien kiinnitysreikien avulla.

Til.nro:
DK 7827480
Rakenne
Asennuspaikka keskellä
Tuotekuvaus
Asennuskulmat kiinnitetään ruuveilla kotelon runkoon kaapin leveyssuunnassa. Profiilikiskot kiinnitetään ylhäältä ja alhaalta asennuskulmaan. Kaapin osa-asennusta varten asennuskulmat voidaan kiinnittää TS-järjestelmäkiskoihin (Chassis) 17 x 73 mm, kaapin rungon ulompaan asennustasoon.
Hyödyt
Kulmat huolehtivat siitä, että sivuilla on hyvin vapaata tilaa kaapelien ohjaukseen.
Syvyyssäädettävä kiinnitys mahdollinen hyödyntämällä pitkiä kiinnitysreikiä
Sopii 19 tuuman osa-asennukseen
Käyttöalueet
Olemassa olevien TS-sovellusten jälkiasennukseen
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,38 kg
Bruttopaino
3,6 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177302631
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Asennuskulma 19'' TS 800mm 2kpl
Dokumentaatiot
Info sheet