- Tuotenumero:
- DK 7492.060
- Rakenne
- Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.
- Tuotekuvaus
- Erittäin raskaiden sisärakenteiden tukemiseen. Liukukiskot ripustetaan taivutettuihin profiilikiskoihin ja varmistetaan ruuveilla. Kuorman ollessa epätasaisesti jakautunut on suositeltavaa käyttää syvyyssuuntaisia lisätukikiskoja, tai 800 mm leveissä kaapeissa profiilikiskojen lisäkiinnitystä, profiilikiskojen vääntymisen estämiseksi.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- Kuormitettavuus
- 80 kg, staattinen kuorma
- Ohje
- Ei voi yhdistää 19":n asennuskehyksen kanssa
- Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan.
- L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
- Tukipinta
- Leveys: 55 mm
Syvyys: 561 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,28 kg
- Bruttopaino
- 1,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177541375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentaatiot
- Info sheet