- Tuotenumero:
- VX_IT 5302.168
- Rakenne
- VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
- Tuotekuvaus
- Tuumamittaisen standard-profiilikiskon leveydeltään vaihtelevaan kiinnitykseen 800 mm leveisiin VX IT -verkko-/palvelinkaappeihin.
- Hyödyt
- Symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenne mahdollinen
- Lisää tilaa kaapelinohjaukseen tai Liquid Cooling Unit (LCU) -nestejäähdytysyksikön integrointiin yksisivuiseen, epäsymmetriseen (sivulle siirrettyyn) asennukseen
- Optimaalinen tuumaisten profiilikiskojen integrointiin vaihtoehtoista 21, 23 tai 24 tuuman komponenttien rakennetta varten
- Integroidun laiteilmastoinnin energiatehokkuuden lisäämiseen, sallii tuumaisen asennustason ympärillä olevan alueen peittämisen ilmanohjauslevyjen avulla ja näin jäähdyttävän ilmavirran säätämisen valikoivasti ja poistoilmavirran pienentämisen
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- Asennustason enimmäiskuormitus tällä poikkipalkilla on 7 500 N asennustasoa kohden tai 15 000 N / kaappia kohden.
- Asennusohje
- Kiinnitys tehdään suoraan runkoon. Käyttö koskee vain profiilikiskojen alapuolta.
- Yläosaan lisätään poikkikiskojen avulla VX IT -kaappiin standard-profiilikisko 5302167. Profiilikiskojen ruuvaamiseksi poikkipalkkeihin tarvitaan lisäksi asennuskulma VX IT 19":n profiilikiskoille 5302169.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 6,1 kg
- Bruttopaino
- 6,3 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177970847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
VX IT -poikkikisko 19":n dynamic-profiilikiskoon, tuumamittaisten profiilikiskojen syvyydeltään ja leveydeltään vaihtelevaan kiinnitykseen, dynamic, alle 800 mm leveisiin VX IT -verkko-/palvelinkaappeihin.