- Til.nro:
 - DK 7950100
 - Rakenne
 - Merkintäalue 1–56 U
 - Tuotekuvaus
 - Tuumainen mittarasteri merkitty numeroilla yksittäisten korkeusyksiköiden yksiselitteistä tunnistamista varten.
 - Hyödyt
 - Laskentasuunnan vapaa valinta kaksipuolisten merkintöjen ansiosta
 - Erilaisten asennusten yksiselitteiset asiakirjat
 - Käyttöalueet
 - Olemassa olevien 482,6 mm:n (19 tuuman) profiilien jälkiasennukseen
 - Liimaamiseen sivulle rei’ityksen viereen
 - Materiaali
 - Teräslevy, maalattu
 - Mitat
 - Leveys: 6 mm
 - Asennusmitat
 - Installation depth for components: 482,6 mm
 - Pakkausyksikkö
 - 1 kpl
 - Nettopaino
 - 0,026 kg
 - Bruttopaino
 - 0,026 kg
 - Tullitariffinimike
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177492042
 - ETIM 9
 - EC001288
 - ECLASS 8.0
 - 27149129
 - Tuotekuvaus
 - Mittaliimanauha tuumakoko kpl