- Tuotenumero:
- DK 7827.554
- Tuotekuvaus
- Sivulle siirretyn 19 tuuman tason asennus, 42 HE hyödynnettävää asennustilaa, yhdistettävissä 12 HE lisätilaa, joka asennetaan sivulle pystysuoraan. Sivulle saatava lisätila jakautuu kolmeen päällekkäiseen asennustasoon, joissa jokaisessa on 4 U kiinnitystilaa. Asennuskehys voidaan integroida sekä etu- että takaosaan.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Asennuskulma (sinkitty)
Sivulevyt: maalattu - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. sivuttaisen 12 U:n asennuspeitelevyn
- Korkeusyksiköt
- 54 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Additional vertical installation space U
- 12 U
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 erä
- Nettopaino
- 8 kg
- Bruttopaino
- 9 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261