Kaapelinohjaus 19"

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Ohjauspaneeli muovisangoilla

Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Valokuitujen ohjauspaneeli, 1 U 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integroidut valokuitujen ohjaussangat enintään 48 kuidun optimaaliseen ohjaukseen.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Ohjauskaapelin kiinnitykseen.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Kaapelikaukalo, 2 U

Valokuitu- ja kuparijohtimen kiinnittämiseen, kytkentäpaneelista lähtevät kuidut asetetaan kaukaloon ja voidaan jakaa sivuille.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Ohjauspaneeli terässangoilla

Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

390 x 40 mm (2 HE) tai 390 x 20 mm (1 HE) harjaslaipallinen aukko, vedonpoistosankojen asennus mahdollista.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Ohjauspaneeli etukannella

Kaapelinohjaustila jossa läpiviennit ylhäällä, edessä pääsyä helpottava kansi ja pikaliittimet, kaapelien veto takaa harjaslistoilla varustetun läpiviennin kautta.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Valokuitu- ja kuparikaapelien asennukseen.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Kaapelinohjauskouru, vaakasuora 482,6 mm (19")

Mahdollistaa kaapelien kuljettamisen piilossa, myös suurille kaapelimäärille, 19"asennustason sisäpuolella, koko kansi voidaan poistaa pikalukkojen avulla käsittelyn helpottamiseksi.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Kaapelinohjaus 482,6 mm:n (19":n) tasoon C-profiilikisko

Kiinnitykseen kaikkien 482,6 mm (19")-tasojen väliin.

Kaapelinohjaus 19"-tason edessä

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla for horizontal cable management

Kytkentäkaapelien vaakasuoraan ohjaukseen kaapelipuolilla, kaapelointia helppo muuttaa ja laajentaa avaamalla yksittäiset puolat.