- Til.nro:
- DK 7158100
- Tuotekuvaus
- Kouru mahdollistaa kaapelien piiloreitityksen, myös suuret kaapelimäärät, jotka johdetaan asennuskomponentteihin 19 tuuman asennustason sisäpuolelta. Suuret aukotukset mahdollistavat kaapelien helpon viennin komponentteihin ylös ja alas ilman taitteita. Kansi on avattavissa pikalukkojen avulla. Kun kaapelit on viety sisään, ne kiinnitetään tarranauhoilla ja kansi voidaan jälleen sulkea.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. 5 tarranauhaa
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,7 kg
- Bruttopaino
- 1,762 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177500334
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- DK 19''-kaapelikouru 2U