Ohjauspaneeli kaapelipuolilla for horizontal cable management

Tuotenumero: DK 7257.150

Kytkentäkaapelien vaakasuoraan ohjaukseen kaapelipuolilla, kaapelointia helppo muuttaa ja laajentaa avaamalla yksittäiset puolat.

Tuotenumero:
DK 7257.150
Tuotekuvaus
Kytkentäkaapelien vaakasuoraan ohjaukseen viiden kaapelipuolan avulla. Yksittäisten puolien avaaminen mahdollistaa kaapeloinnin helpon muuttamisen ja laajentamisen.
Materiaali
Paneeli: Teräslevy, maalattu
Kaapelipuolat: Muovi
Väri
Paneeli: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
2 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,999 kg
Bruttopaino
1 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265