Kaapelihylly TE-kaappeihin

Tuotenumero: DK 7000.685

Kaapeliarinan takakiinnitykseen sivulle asennuskehykseen kaappijärjestelmissä TE, mahdollistaa pystysuuntaisen kaapelinhallinnan kaapin rungosta riippumatta.

Tuotenumero:
DK 7000.685
Tuotekuvaus
Vaakasuuntaiseen kaapeliläpivientiin 482,6 mm:n (19") asennuskehykseen TE:lle, kaapin rungosta riippumatta.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 1.700 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,131 kg
Bruttopaino
3,32 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
DK Cable route on the mounting frame, WxH: 100x1700 mm
Dokumentaatiot
Info sheet