- Tuotenumero:
- DK 7831.472
- Rakenne
- Kannatinkorkeus 102 mm
- Tuotekuvaus
- Syvyyssuunnassa säädettävä kannatinjärjestelmä voidaan kiinnittää kaikkiin 800–1200 mm syviin verkkokaappeihin kattolevyn ulkopuolisten kiinnitysruuvien avulla. Integroitu järjestelmärei'itys mahdollistaa yleisempien kaapelihyllyjen kiinnityksen ruuvien tai korimutterien avulla.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 2 500 N
- Ohje
- Yhdistäminen VX IT:n tuuletinlevyyn mahdollista
- Sopii yhdessä asennuskiskon kanssa muiden kaapelinohjauskiskojen tai putkien lisäämiseen.
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,29 kg
- Bruttopaino
- 3,49 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
-
DK-TS järjestelmäkannatin 1200mm vp=2