Kaarikiinnikkeet kulmaprofiilille vedonpoistokiskoille

Til.nro: SZ 2353.000

Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.

Til.nro:
SZ 2353.000
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
18 mm
Maks. kaapelihalkaisija
22 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
1,25 kg
Bruttopaino
1,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177021914
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
Kaarikiinnike 18-22 mm 25kpl
Dokumentaatiot
Info sheet