Reunasuojus

Til.nro: DK 7072.100

Teräväsärmäisten aukkojen vaipoittamiseen, suojaa vammoilta ja estää läpivietyjen kaapeleiden vaurioitumisen, lyhennettävissä.

Til.nro:
DK 7072.100
Tuotekuvaus
Teräväreunaisten aukotusten peittämiseen. Suojaa tapaturmilta ja estää läpivietyjen kaapeleiden vaurioitumisen. Reunasuojus sopii ainevahvuuksille noin 1,0–2,0 mm ja on lyhennettävissä tarpeen mukaan.
Materiaali
Muovia PVC
Väri
Musta
Pituus
10 m
Mitat
Leveys: 6 mm
Korkeus: 11 mm
Pituus: 10 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,41 kg
Bruttopaino
0,47 kg
Tullitariffinimike
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Tuotekuvaus
Reunasuojus vp=10m