- Til.nro:
 
- SZ 2899400
 
- Tuotekuvaus
 
- Läpivientiholkki leikataan kaapelin halkaisijan mukaiseksi. 
 
- Käyttöalueet
 
- 1,5-4,5 mm seinävahvuuksille 
 
- Materiaali
 
- Tiiviste/vaippa: termoplastinen elastomeeri 
 
- Mitat
 
- Kierre: M40 
 
- seinän paksuudelle (maks.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
 
- IP 54, kun kaapeliläpivienti on tehty huolellisesti. 
 
- Kaapelin läpimitalle
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Pakkausyksikkö
 
- 20 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 0,14 kg
 
- Bruttopaino
 
- 0,155 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Tuotekuvaus
 
- 
SZ läpivientitulppa M40 20kpl