Harjaslaippa, erikoistiivis

Tuotenumero: DK 7825.375

Erikoisharjaslaippa mahdollisimman tiiviiden läpivientien toteuttamiseen kaapelinippuja ja johtimia varten.

Tuotenumero:
DK 7825.375
Tuotekuvaus
Yksilölliseen asennukseen levyosiin, laippalevyihin ja paneeleihin. Aukotukset kaapelien läpivientiä varten haluttuun kohtaan sivuseiniin, takaseinään, oveen, katto- ja pohjalevyyn. Tämä erikoisharjaslaippa soveltuu mahdollisimman tiiviiden läpivientien toteuttamiseen kaapelinippuja ja johtimia varten. Kaksipuolinen harjaslaippa säilyttää hyvän tiiviyden myös suurilla kaapelimäärillä. Myös ei-toivotut ilmavirtaukset saadaan minimoitua.
Materiaali
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Toimitus
/1 harjaslaippa, pituus 1 m, oikealle ja vasemmalle puolelle
Harjasten pituus
58 mm
Pituus
1 m
Mitat
Pituus: 1 m
ainevahvuuksille
1,5 ‐ 2 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,82 kg
Tullitariffinimike
96035000
EAN
4028177552784
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK Harjaslaippa, erikoistiivis 2x1m
Dokumentaatiot
Info sheet