- Tuotenumero:
- SZ 2573.000
- Tuotekuvaus
- Kaapelien läpiviennin tiivistämiseen pohjalevyjen väliin. Sopii erityisesti halkaisijaltaan samanlaisille kaapeleille.
- Materiaali
- Polyuretaani-vaahtomuovi
Poikkileikkaus: 30 x 30 mm
- Pituus
- 3 m
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: TS
Kaappityyppi: TP
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 oikein asennettuna
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,11 kg
- Bruttopaino
- 0,133 kg
- Tullitariffinimike
- 40169997
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
Solukumitiiviste 30x30 1kpl = 3m