Moduulilevyt TE-kaappeihin

Til.nro: TE 7526795

Moduulilevyjen avulla TE-kaapin pohjaa voidaan muunnella tarpeen mukaan.

Til.nro:
TE 7526795
Rakenne
tasauslevy
Tuotekuvaus
Moduulilevyjen avulla TE-kaapin pohjan aluetta voidaan muunnella tarpeen mukaan.
Käyttöalueet
Huomioi seuraavat seikat sopivien pohjalevyjen valinnassa:
Kaapin leveys miinus 150 mm
Kaapin syvyys miinus 50 mm
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 650 mm
Syvyys: 150 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TE
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,1 kg
Bruttopaino
1,26 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177551190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TE Module plate, WxD: 650x150 mm, Compensating panel, For W: 800 mm
Dokumentaatiot
Info sheet