- Tuotenumero:
- SZ 2565.200
- Tuotekuvaus
- Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
- Väri
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
- Number of rectangular cutouts
- 5
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
- Mitat
- Leveys: 301 mm
Syvyys: 221 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Laippa
- Koko: 5
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...80 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 oikein asennettuna
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Number knockouts
- 4
4
4
3
1
1
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,418 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177938434
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
-
SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 301x221 mm, for gland plates size 5