Kombi-kiinnitystuki PS

Til.nro: SZ 4183000

Seuraavien kiinnitykseen: asennuskiskot (Chassis) 23 x 73 mm tai asennuskiskot 23 x 23 mm.

Til.nro:
SZ 4183000
Tuotekuvaus
Seuraavien kiinnitykseen: asennuskiskot (Chassis) 23 x 73 mm tai asennuskiskot 23 x 23 mm.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Toimitus
1 sarja = 1 Kombi-kiinnitystuki, 2 uppokantaruuvia, 2 aluslevyä
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS, VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.806 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
Sopii kotelotyypille
TS
VX SE
Pakkausyksikkö
24 kpl
Nettopaino
1,896 kg
Bruttopaino
2,087 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Kombi-kiinnitystuki 24kpl