Kiinnityselementit Ruuvit Sopiva muttereihin tai järjestelmärei'itykseen. Ruuvit Torx-ruuvit Sopiva rasterimuttereihin, liukumuttereihin, korimuttereihin ja pistomuttereihin. Tuotteeseen Ruuvit Poraruuvit Keskiöinti, poraus ja kiinnitys sähköisillä tai pneumaattisilla työkaluilla samassa työvaiheessa. Levyn paksuus: 0,8 - 3 mm. Tuotteeseen Ruuvit Itsekierteittävät ruuvit Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 mm pyöreisiin reikiin. Tuotteeseen Ruuvit Torx-peltiruuvit Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja... Tuotteeseen Ruuvit Ruuvi sisäpuolen varustelulle AX-muoville Lisävarusteiden asentamiseen kotelorungon kiinnitystuurnaan. Tuotteeseen Ruuvit Kiinnityssarja, 19" Koostuu haaramutterista, joka asetetaan etupuolelta nelikulmaiseen kiinnitysreikään ja lukitaan kiinnitysruuvilla. Tuotteeseen Ruuvit Kiinnitysruuvit Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille. Tuotteeseen Ruuvit Katon kiinnitysruuvi Kattolevyn kiinnittämiseen nostosilmukoiden sijasta. Kosketuslaatat potentiaalintasausta varten. Tuotteeseen