Korimutteri

Tuotenumero: TS 4164.000

Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm ja jousikieleke varmistamaan järjestelmärei'ityksen varma mekaaninen ja sähköinen liitäntä.

Tuotenumero:
TS 4164.000
Tuotekuvaus
Huolehtii järjestelmärei'ityksen sähköisestä ja mekaanisesta liitännästä.
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
Asennuskiskoihin 23 x 23 mm
Asennuskiskoon 23 x 73 mm
Asennuskiskoon 45 x 88 mm
Järjestelmäkiskoon 23 x 73 mm
Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
Mitat
Kierre: M6
Kierre
M6
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,463 kg
Tullitariffinimike
73181692
EAN
4028177092983
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Tuotekuvaus
Jousimutteri M6 50kpl